제품 게시
4life Semi Countertop Washbasin FL44
E.C.A. Serel

4life Semi Countertop Washbasin FL44

SEREL 4life Semi Countertop Washbasin FL44 (60 cm)
사양
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • 48x60 cm

기술 사양
  • 특징 참조FL44
  • 제품군SEREL 4life
  • 제품분류Semi Recessed Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)145
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)480
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료Fireclay
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
  • 순 중량(Kg)13.61
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 45 26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Eye/Face Wash Equipment
  • OmniClass 번호23-19 31 17
  • OmniClass 제목Sanitary Room Units
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures