제품 게시
Helios Shelf H414
E.C.A. Serel

Helios Shelf H414

SEREL Helios Shelf H414
사양
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • 50 cm 

    • Used with the Helios Series

기술 사양
  • 특징 참조H414
  • 제품군SEREL Helios
  • 제품분류Shelf
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)55
  • 너비(mm)520
  • 깊이(mm)155
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료Fireclay
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
  • 순 중량(Kg)3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
  • OmniClass 번호23-19 31 17
  • OmniClass 제목Sanitary Room Units
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures