제품 게시
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
    expormim

    Bistro indoor dining table stand with elliptical top

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood. Delivered  unassembled.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조bistro-indoor-table-elliptical-top
    • 제품군Bistro indoor
    • 제품분류Indoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-11-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)750
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)900
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료스테인레스강
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)29
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 설명Dining tables
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
    • OmniClass 번호23-21 23 15
    • OmniClass 제목Residential Tables