제품 게시
Grada outdoor round dining table Ø80
Grada outdoor round dining table Ø80
Grada outdoor round dining table Ø80
    expormim

    Grada outdoor round dining table Ø80

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조grada-outdoor-round-dining-table-80
    • 제품군Grada outdoor
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-11-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)620
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)17
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Ac_40_20_59
    • Uniclass 2015 설명Outdoor dining
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
    • OmniClass 번호23-11 29 17 13 11
    • OmniClass 제목Patio Dining Tables