제품 게시
Nido hand-woven sofa C253 T
Nido hand-woven sofa C253 T
Nido hand-woven sofa C253 T
    expormim

    Nido hand-woven sofa C253 T

    Hand-woven sofa of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조nido-hand-woven-sofa
    • 제품군Nido
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-11-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)770
    • 너비(mm)1760
    • 깊이(mm)860
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료Rope
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)49
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas
    • OmniClass 번호23-11 29 17 11 17
    • OmniClass 제목Patio Sofas
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS