제품 게시
Nude indoor rectangular expandable dining table
Nude indoor rectangular expandable dining table
    expormim

    Nude indoor rectangular expandable dining table

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 19 mm/0.75” thick for expandable and round dining tables, 12 mm/0.47” thick for rectangular and square dining tables.

    expormim에 문의하기

    사양
        기술 사양
        • 특징 참조nude-indoor-rectalgular-expandable-dining-table
        • 제품군Nude indoor
        • 제품분류Indoor collection
        • 유형개체 (단일 개체)
        • 게시일2023-11-29
        • 에디션 넘버1
        • 높이(mm)75
        • 너비(mm)340
        • 깊이(mm)100
        관련성
        • 주 재료스테인레스강
        • 부 재료나무
        • 설계국가스페인
        • 제조국가스페인
        • 순 중량(Kg)85
        분류
        • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
        • IFC 분류가구
        • ETIM 코드EG017960
        • ETIM 이름Furniture
        • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
        • UNSPSC 코드56
        • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 설명Dining tables
        • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
        • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
        • OmniClass 번호23-21 23 15
        • OmniClass 제목Residential Tables
        • CSI 단일 형식 II 코드E20
        • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS