제품 게시
Twins footstool
Twins footstool
Twins footstool
Twins footstool
    expormim

    Twins footstool

    Footstool made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조twins-footstool
    • 제품군Twins
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-04-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)390
    • 너비(mm)630
    • 깊이(mm)460
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료덮개
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 안락 의자
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드SL_42_55
    • Uniclass 2015 설명Outdoor activity spaces
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-11 29 17
    • OmniClass 제목Patio Furniture