제품 게시
CERAMIC WASHBASIN  D0280/01
Goman

CERAMIC WASHBASIN D0280/01

별점 4.8/54.8(6 리뷰)
ceramic washbasin Open with overflow and concave front edge
사양
  • ceramic (vitreous china) washbasin, white shiny, ergonomic for disabled, with wrist elbow and overow. ready for wall installation with fixing plugs or with brackets or mechanisms. the taps must be of the single hole type. in compliance with european standard en14688. overall dimensions: mm 660 (w) x 550 (p) x 160 (h). type Goman series Open article D0280/01.
기술 사양
  • 특징 참조D0280-01
  • 제품군Wash basins
  • 제품분류OP
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)160
  • 너비(mm)660
  • 깊이(mm)550
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료도기
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)19.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류별도 액세서리
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText