제품 게시
WALL-HUNG CERAMIC WC  D056A/01
Goman

WALL-HUNG CERAMIC WC D056A/01

Wall-hung ceramic WC Open
사양
  • wall-hung wc series Open with front opening, made in vitreous china, color white, wall drain mm ø100, installation through a wall metal brackets with 2 points of xing, distance mm 180. CE marking in accordance with the standard EN997. dimensions mm 375 (w) x 560 (p) x 370 (h). type Goman series Open code D056A/01
기술 사양
  • 특징 참조D056A-01
  • 제품군Wall hung WC and Bidets
  • 제품분류OP
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)370
  • 너비(mm)375
  • 깊이(mm)560
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료도기
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)18.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류별도 액세서리
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815