제품 게시
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
    Ideal Standard

    MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT

    Melange-Gruppo miscelatore da appoggio per vasca centro stanza.
    사양
    • Gruppo miscelatore da appoggio per vasca centro stanza. Costituito da miscelatore monocomando con bocca di erogazione fissa e doccetta minimale con flessibile Idealflex 1250 mm. Supporto doccetta e deviatore integrati. Piastra per fissaggio a terra compresa. Lavora con incasso a pavimento A6133NU da ordinare separatamente.
    기술 사양
    • 특징 참조A6120
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Bath thermostatic water supply sets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)914
    • 너비(mm)179
    • 깊이(mm)339
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)8.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06
    • Uniclass 2015 설명Bathing fittings

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카