제품 게시
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN
    Ideal Standard

    TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN

    Tonic II-Miscelatore monocomando esterno per doccia.
    사양
    • Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, fissaggi nascosti. Cartuccia con limitatore della temperatura. Sporgenza totale del miscelatore 125 mm.
    기술 사양
    • 특징 참조A6337
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)2.38
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 설명Shower fittings package

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카