제품 게시
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M
    사양
    • CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M
    기술 사양
    • 특징 참조A7012
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류Basin Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)75
    • 너비(mm)210
    • 깊이(mm)560
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)1.41
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카