제품 게시
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M
    사양
    • CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M
    기술 사양
    • 특징 참조A7020
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류Basin Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)85
    • 너비(mm)215
    • 깊이(mm)345
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)2.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_80
    • Uniclass 2015 설명Shower thermostatic valves

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽