제품 게시
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT

    Connect Air One-Hole High Spout Basin Mixer, Slim body, Chrome

    사양
    • Connect Air One-Hole High Spout Basin Mixer, Slim body, Chrome

    기술 사양
    • 특징 참조A7023
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류Basin Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)85
    • 너비(mm)215
    • 깊이(mm)345
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)2.33
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets