제품 게시
CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE
CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE
    Ideal Standard

    CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE

    별점 4.7/54.7(26 리뷰)
    Ceratherm c100 shower mixer exposed offset & shower system square
    사양
    • Ceratherm c100 shower mixer exposed offset & shower system square
    기술 사양
    • 특징 참조A7542
    • 제품군CERATHERM
    • 제품분류Shower Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)90
    • 너비(mm)320
    • 깊이(mm)1108
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)5.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 설명Shower manual water supply sets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 15 15
    • OmniClass 제목Shower Cartridge Faucets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카