제품 게시
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE
    Ideal Standard

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    별점 4.6/54.6(16 리뷰)
    Ceraline single lever basin mixer
    사양
    • With its iconic cylindrical body shape, Ceraline complements a wide range of ceramic ware. Ceraline is a great choice for use in both new build and bathroom improvement projects.
    기술 사양
    • 특징 참조BD136
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Basin mixers
    • 게시일2021-08-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)72
    • 너비(mm)185
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 순 중량(Kg)1.08
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 설명Shower manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽