제품 게시
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white
    Ideal Standard

    I.life A single bowl horzontal outlet white

    IS i.life A single bowl horzontal outlet, white, bareware, EU pallet
    사양
    • IS i.life A single bowl horzontal outlet, white, bareware, EU pallet
    기술 사양
    • 특징 참조T4673
    • 제품군I.life
    • 제품분류Bowl
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)515
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)21.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011289
    • ETIM 이름Toilet closet
    • UNSPSC 이름Toilet bowls
    • UNSPSC 코드30181511
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 46 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bowls
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets