제품 게시
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH
    Ideal Standard

    STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH

    Strada II Vanity Basin 80cm , No Tap Hole, Overflow, Boxed, White

    사양
    • Strada II Vanity Basin 80cm without Tap Hole and with Overflow, Boxed, White

    기술 사양
    • 특징 참조T3634
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Wall-hung wash basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)188.3
    • 너비(mm)840
    • 깊이(mm)460
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)20
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 설명Counter top wash basins