제품 게시
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE
    Ideal Standard

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE

    별점 4.7/54.7(23 리뷰)
    Ceraline single lever Vessel mixer with click waste. 5L / Min
    사양
    • Ceraline single lever Vessel mixer with click waste. 5L / Min
    기술 사양
    • 특징 참조BD137
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Basin mixers
    • 게시일2021-08-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)75
    • 너비(mm)210
    • 깊이(mm)560
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 순 중량(Kg)1.91
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011328
    • ETIM 이름Washbasin mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets