제품 게시
IR ALU+ SRS 600 2F/100 IF/1750 2S RO
IR ALU+ SRS 600 2F/100 IF/1750 2S RO
IR ALU+ SRS 600 2F/100 IF/1750 2S RO
IR ALU+ SRS 600 2F/100 IF/1750 2S RO
    Ideal Standard

    IR ALU+ SRS 600 2F/100 IF/1750 2S RO

    IR ALU+ SRS 600 2F/100 IF/1750 2S RO
    사양
    • Alu+ - Shower kit with rail in finish
    기술 사양
    • 특징 참조BD586
    • 제품군Alu+
    • 제품분류Alu+
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-06-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)105000
    • 너비(mm)48000
    • 깊이(mm)600000
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)2560
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017640
    • ETIM 이름Sanitary showers
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카