제품 게시
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
    Ideal Standard

    CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L

    CERAFINE O NUOVO | Basin mixer 48x145 mm, 108 mm spout projection, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    사양
    • CERAFINE O NUOVO | Basin mixer 48x145 mm, 108 mm spout projection in chrome finish, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    기술 사양
    • 특징 참조BD908
    • 제품군Cerafine O Nuovo
    • 제품분류Basin mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-08-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)145
    • 너비(mm)48
    • 깊이(mm)142
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)1.22
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011328
    • ETIM 이름Washbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카