제품 게시
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
    Ideal Standard

    CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade

    CONNECT AIR Wall hung Bowl AquaBlade
    사양
    • CONNECT AIR Wall hung Bowl AquaBlade
    기술 사양
    • 특징 참조E0054
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류TOILET BOWLS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-02-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)340
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)540
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)24.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • OmniClass 번호23-31 19 19
    • OmniClass 제목Water Closets