제품 게시
CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
    Ideal Standard

    CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH

    CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
    사양
    • CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
    기술 사양
    • 특징 참조E0202
    • 제품군CONNECT
    • 제품분류Bath Tub
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)370
    • 너비(mm)1700
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)21.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs