제품 게시
CONNECT AIR WALL HUNG BIDET. BOXED
CONNECT AIR WALL HUNG BIDET. BOXED
    Ideal Standard

    CONNECT AIR WALL HUNG BIDET. BOXED

    CONNECT AIR WHG BID WHITE HF BXD
    사양
    • CONNECT AIR WHG BID WHITE HF BXD
    기술 사양
    • 특징 참조E0266
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류BIDET
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-02-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)300
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)540
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)18.56
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카