제품 게시
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Ideal Standard

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    사양
    • CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    기술 사양
    • 특징 참조E0296
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류WASHBASIN
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-02-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)540
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)12
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 설명Counter top wash basins