제품 게시
Connect Air semi pedestal
Connect Air semi pedestal
Connect Air semi pedestal
Connect Air semi pedestal
Connect Air semi pedestal
    Ideal Standard

    Connect Air semi pedestal

    Connect Air semi pedestal
    사양
    • Connect Air semi pedestal
    기술 사양
    • 특징 참조E0309
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류PEDESTALS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-02-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)340
    • 너비(mm)180
    • 깊이(mm)280
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)6.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 설명Pedestal wash basins