제품 게시
CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC
CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC
    Ideal Standard

    CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC

    CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC
    사양
    • CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC
    기술 사양
    • 특징 참조E0366
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류TOILET SEATS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-02-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)50
    • 너비(mm)365
    • 깊이(mm)445
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 순 중량(Kg)2.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
    • OmniClass 번호23-31 19 19 17
    • OmniClass 제목Water Closet Seats

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카