제품 게시
Connect Air wrap style seat & cover, slow close
Ideal Standard

Connect Air wrap style seat & cover, slow close

Connect Air wrap style seat & cover, slow close
사양
  • Connect Air wrap style seat & cover, slow close
기술 사양
  • 특징 참조E0367
  • 제품군CONNECT AIR
  • 제품분류TOILET SEATS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-02-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)50
  • 너비(mm)365
  • 깊이(mm)445
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 순 중량(Kg)2.1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
  • OmniClass 번호23-31 19 19 17
  • OmniClass 제목Water Closet Seats