제품 게시
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY
    Ideal Standard

    BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    별점 4.4/54.4(38 리뷰)

    Wall Mounted Basin Unit 80 cm, 2 Drawers, Soft Close, Space Saving Siphon, Grey 

    사양
    • Wall Mounted Basin Unit 80 cm with 2 Drawers, Soft Close and Space Saving Siphon, Grey 

    기술 사양
    • 특징 참조E0573
    • 제품군OTHER
    • 제품분류Furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)550
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)440
    관련성
    • 주 재료MDF
    • 부 재료라미네이트
    • 순 중량(Kg)22.4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets