제품 게시
Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
    Ideal Standard

    Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros

    Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
    사양
    • Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
    기술 사양
    • 특징 참조E0737
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류TOILET CISTERNS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)378
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)178
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)9.78
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 설명WC cistern fittings