제품 게시
CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
Ideal Standard

CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL

CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
사양
  • CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
기술 사양
  • 특징 참조E0849
  • 제품군CONNECT AIR
  • 제품분류WORKTOP
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-02-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)465
  • 너비(mm)35
  • 깊이(mm)820
관련성
  • 주 재료나무
  • 순 중량(Kg)4.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 설명Bathroom shelves
  • OmniClass 번호23-31 17 11
  • OmniClass 제목Shower Compartments