제품 게시
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
    Ideal Standard

    CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL

    CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
    사양
    • CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
    기술 사양
    • 특징 참조E0852
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류WORKTOP
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)465
    • 너비(mm)35
    • 깊이(mm)1220
    관련성
    • 주 재료나무
    • 순 중량(Kg)7.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom shelves
    • OmniClass 번호23-31 17 11
    • OmniClass 제목Shower Compartments