제품 게시
Connect Air rectangular shower tray
Ideal Standard

Connect Air rectangular shower tray

Connect Air rectangular shower tray
사양
  • Connect Air rectangular shower tray
기술 사양
  • 특징 참조E1049
  • 제품군CONNECT AIR
  • 제품분류SHOWER TRAY
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-02-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)40
  • 너비(mm)750
  • 깊이(mm)900
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 순 중량(Kg)12.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • OmniClass 번호23-31 17 13
  • OmniClass 제목Shower Receptors