제품 게시
CONNECT AIR REC BTH 170X75 WHITE
CONNECT AIR REC BTH 170X75 WHITE
CONNECT AIR REC BTH 170X75 WHITE
    Ideal Standard

    CONNECT AIR REC BTH 170X75 WHITE

    CONNECT AIR REC BTH 170X75 WHITE
    사양
    • CONNECT AIR REC BTH 170X75 WHITE
    기술 사양
    • 특징 참조E1064
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류Bath Tub
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-02-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)450
    • 너비(mm)750
    • 깊이(mm)1700
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)19
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs