제품 게시
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
    Ideal Standard

    CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP

    별점 3.7/53.7(23 리뷰)
    Connect Space-Lavabo Top
    사양
    • Lavabo Top con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0313/C6741 (versione sx) e E0312/C6740 (versione dx), colonna, semicolonna o sifone d’arredo.
    기술 사양
    • 특징 참조E1323
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Wall hung wash basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)175
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)12
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks