제품 게시
CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
    Ideal Standard

    CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD

    CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
    사양
    • CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
    기술 사양
    • 특징 참조E1349
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류WASHBASIN
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)200
    • 너비(mm)480
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)16.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung wash basins
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks