제품 게시
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
    Ideal Standard

    CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD

    CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
    사양
    • CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
    기술 사양
    • 특징 참조E1381
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)11.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks