제품 게시
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
    Ideal Standard

    CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD

    CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
    사양
    • CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
    기술 사양
    • 특징 참조E1384
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류HANDRINSE BASIN
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-08-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)200
    • 너비(mm)350
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks