제품 게시
DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO
DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO
DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO
    Ideal Standard

    DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO

    별점 4.4/54.4(14 리뷰)

    DEA / VARA S / S BTH 180 X 80 WHITE TRAPZIO

    사양
    • DEA / VARA S / S BTH 180 X 80 WHITE TRAPZIO

    기술 사양
    • 특징 참조E3067
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Baths
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)621
    • 너비(mm)790
    • 깊이(mm)1800
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)56
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs

    지역 가용성

    유럽