제품 게시
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
    Ideal Standard

    OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED

    Oleas™ P2 Flush Plate available in three different finishes, White, Chrome and Matt Chrome
    사양
    • • Square design • Dual flush • Pneumatic actuation • Actuation force < 20N
    기술 사양
    • 특징 참조R0119
    • 제품군Oleas
    • 제품분류FLUSH PLATE
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-03-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)98
    • 너비(mm)260
    • 깊이(mm)188
    관련성
    • 주 재료금속
    • 순 중량(Kg)1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 설명Flush control devices
    • OmniClass 번호23-39 37 15 13
    • OmniClass 제목Flushing Gates

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카