제품 게시
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
    Ideal Standard

    STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND

    별점 4.2/54.2(24 리뷰)
    Strada II-Lavabo ovale 380x380 mm da appoggio su piano
    사양
    • Lavabo ovale 380x380 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.
    기술 사양
    • 특징 참조T2929
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Counter top wash basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)130
    • 너비(mm)380
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 설명Counter top wash basins

    지역 가용성

    유럽