제품 게시
Blend Cube wall hung Bidet
Blend Cube wall hung Bidet
    Ideal Standard

    Blend Cube wall hung Bidet

    Blend Cube Wall Hung Bidet, Hidden Fixation, Glossy White
    사양
    • Blend Cube Wall Hung Bidet with Hidden Fixation in Glossy White finish
    기술 사양
    • 특징 참조T3687
    • 제품군Blend Cube
    • 제품분류Bidet
    • 게시일2021-04-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)540
    • 너비(mm)355
    • 깊이(mm)250
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 순 중량(Kg)18.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010126
    • ETIM 이름Bidet
    • UNSPSC 이름Bidets
    • UNSPSC 코드30181502
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures