제품 게시
Blend Cube back to wall Aquablade WC Bowl
Blend Cube back to wall Aquablade WC Bowl
    Ideal Standard

    Blend Cube back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Cube Back to Wall Bowl, Aquablade, Hidden Fixation, Glossy White
    사양
    • Blend Cube Back to Wall Bowl with Aquablade flushing technology with Hidden Fixation in Glossy White finish
    기술 사양
    • 특징 참조T3688
    • 제품군Blend Cube
    • 제품분류WC Bowls
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-04-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)560
    • 너비(mm)355
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 순 중량(Kg)30.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC000776
    • ETIM 이름Pan
    • UNSPSC 이름Toilet bowls
    • UNSPSC 코드30181511
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 설명Toilets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 46 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bowls
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures