제품 게시
Blend Curve Back to Wall Bidet
Blend Curve Back to Wall Bidet
    Ideal Standard

    Blend Curve Back to Wall Bidet

    Blend Curve Back to Wall Bidet, Hidden Fixation, Glossy White
    사양
    • Blend Curve Back to Wall Bidet with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    기술 사양
    • 특징 참조T3753
    • 제품군Blend Cube
    • 제품분류Bidet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-04-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)560
    • 너비(mm)355
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료Fireclay
    • 순 중량(Kg)23.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010126
    • ETIM 이름Bidet
    • UNSPSC 이름Bidets
    • UNSPSC 코드30181502
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures