제품 게시
Blend Curve normal close seat & cover
Blend Curve normal close seat & cover
    Ideal Standard

    Blend Curve normal close seat & cover

    Blend Curve Wrapover Seat & Cover, Normal Close, Glossy White
    사양
    • Blend Curve Wrapover Seat & Cover with Normal Close function in Glossy White Finish
    기술 사양
    • 특징 참조T3761
    • 제품군Blend Cube
    • 제품분류WC Seats
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-04-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)455
    • 너비(mm)355
    • 깊이(mm)37
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)2.38
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011196
    • ETIM 이름Toilet seat
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 19 19 17
    • OmniClass 제목Water Closet Seats
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures