제품 게시
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES
    Ideal Standard

    EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    Extra Basin 100cm, No Tap Holes, Slotted Overflow, Grinded, Glossy White
    사양
    • Extra Basin 100cm without Tap Holes, with Slotted Overflow, Grinded, in Glossy White finish
    기술 사양
    • 특징 참조T3908
    • 제품군Extra
    • 제품분류Washbasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-05-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)148
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료Fireclay
    • 순 중량(Kg)23.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung hand rinse basins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드33 47 26.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Retention Basins
    • OmniClass 번호23-39 29 13 21 19
    • OmniClass 제목Surface Water Retention Basins
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures