제품 게시
Conca BSN UN 120X37X55 1 DR  NOWTOP  WHMT
Conca BSN UN 120X37X55 1 DR  NOWTOP  WHMT
    Ideal Standard

    Conca BSN UN 120X37X55 1 DR NOWTOP WHMT

    Vanity unit, 1200 x 372 x 550mm without countertop to combine with porcelain stoneware tops or shelves, 1 internal drawer and 1 external drawer. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish
    사양
    • Vanity unit, 1200 x 372 x 550mm without countertop to combine with porcelain stoneware tops or shelves, 1 internal drawer and 1 external drawer. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish

    기술 사양
    • 특징 참조T3939
    • 제품군CONCA
    • 제품분류Bathroom_Furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)550
    • 너비(mm)1202
    • 깊이(mm)373
    관련성
    • 주 재료MDF
    • 순 중량(Kg)45.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets