제품 게시
EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH  3 TAP HOLES
EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH  3 TAP HOLES
    Ideal Standard

    EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH 3 TAP HOLES

    Extra Vanity Basin 100cm, 3 Tap Holes, Glossy White
    사양
    • Extra Vanity Basin 100cm with 3 Tap Holes and Slotted Overflow in Glossy White finish
    기술 사양
    • 특징 참조T4368
    • 제품군Extra
    • 제품분류Washbasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-05-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150
    • 너비(mm)1010
    • 깊이(mm)520
    관련성
    • 주 재료Fireclay
    • 순 중량(Kg)29.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드33 47 26.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Retention Basins
    • OmniClass 번호23-39 29 13 21 19
    • OmniClass 제목Surface Water Retention Basins
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures