제품 게시
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
    Ideal Standard

    I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM

    I.life B worktop no cut 60cm
    사양
    • Worktop no cut 60cm
    기술 사양
    • 특징 참조T5281
    • 제품군I.life B
    • 제품분류Bathroom Furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)18
    • 너비(mm)602
    • 깊이(mm)507
    관련성
    • 주 재료나무
    • 순 중량(Kg)3.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EC010460
    • ETIM 이름Bathroom vanity top
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets

    지역 가용성

    유럽