제품 게시
SOLOS basin 120x50cm (1TH on left side of tape deck), available in glossy white and glossy black finishes
SOLOS basin 120x50cm (1TH on left side of tape deck), available in glossy white and glossy black finishes
SOLOS basin 120x50cm (1TH on left side of tape deck), available in glossy white and glossy black finishes
    Ideal Standard

    SOLOS basin 120x50cm (1TH on left side of tape deck), available in glossy white and glossy black finishes

    SOLOS basin 120x50cm (1TH on left side of tape deck), available in glossy white and glossy black finishes
    사양
    • SOLOS basin 120x50cm (1TH on left side of tape deck), available in glossy white and glossy black finishes
    기술 사양
    • 특징 참조T5367
    • 제품군Solos
    • 제품분류Wash-Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-10-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)125
    • 너비(mm)1215
    • 깊이(mm)516
    관련성
    • 주 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가체코 공화국
    • 순 중량(Kg)39
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks